NR
Kauczuk naturalny
NR do dzisiaj pozyskuje się w dużej części jako naturalny lateks z drzewa kauczukowego. Rosnące zapotrzebowanie w przemyśle sprawia, że współcześnie wytwarza się go również syntetycznie w procesie petrochemicznym.
Kauczuk naturalny cechuje się względnie wysoką trwałością i°elastycznością.Ze względu na elastyczność, którą zachowuje również w niskich temperaturach, stosowany jest bardzo często do zawieszenia silnika oraz elementów sprężynujących metalowo-gumowych.
| Symbol | NR |
| Nazwa handlowa | - |
| Nazwa chemiczna | Kauczuk naturalny |
| Właściwości mechaniczne | |
Stopień twardości [w skali Shore'a [shore A/D]] | 30-90 |
| Wytrzymałość na zużycie | dobrze |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 10-30 |
| Właściwości fizyczne | |
| Gęstość [g/cm³] | 1,35 |
| Temperatury zastosowania | |
| Zakres temperatury przez krótki czas [°C] | -50 - 100 |
| Zakres temperatur w trybie ciągłym [°C] | -30 - 80 |
| Inne właściwości | |
| Palność wg UL 94 | palne |
| Odporność chemiczna [++ bardzo dobra // + dobra // o jeszcze dobra // - średnia // -- nieodpowiednia] | |
| Smary mineralne, oleje | - |
| Benzyna | -- |
| Kwasy słabe/silne | -/-- |
| Ługi słabe/silne | +/o |
| Perchloroetylen | -- |
| Trójchloroetylen | -- |
| Aceton | o |
| Alkohole | ++ |
| Płyn hamulcowy | ++ |
| Odporność na hydrolizę (gorąca woda) | + |
| Warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | + |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.